Rotationsencodern PSENenco

Rotationsencoder av standardtyp – men säker

Rotationsencodern PSENenco

Rotationsencodern PSENenco används för att fastställa position och hastighet. Den rotationsencoder som finns i den första utbyggnadsnivån är en absolutvärdesgivare som används i automationssystemet PSS 4000. Den ger diversitära absoluta positionsvärden vars rimlighet kontrolleras i programvarublocket. Sensorn har ett magnetiskt och ett optiskt mätsystem. Du får två enheter i en!

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Fördelarna med säker position och säker hastighet

  • Säker utvärdering av hastighet och position
  • Överflyttning av den säkra övervakningsfunktionen till användarprogrammet
  • Hög flexibilitet vid övervakning av gränsvärden genom dynamisk gränsvärdesövervakning i användarprogrammet
  • Byte av mekaniskt programverk till det säkra elektroniska programverket PSS 4000 (inklusive rotationsencodern PSENenco)
Fördelarna med säker position och säker hastighet

Nyhet: Övervaka säkerhetsfunktioner med den nya säkra inkrementalencodern PSENenco

Den nya säkra inkrementalencodern PSENenco

Rör dig säkert och stå säkert – med den nya säkra inkrementalencodern PSENenco från Pilz kan du övervaka säkerhetsfunktioner som hastighet, riktning, acceleration och stillestånd. Tillsammans med vår säkerhetsbrytare PNOZs30, de konfigurerbara ministyrningarna PNOZ m EF xMM och elektronikmodulen PSSu K F EI CV till automationssystemet PSS 4000 får du en komplett säkerhetslösning från ett och samma ställe. Då finns det inte längre några hinder för en säker och effektiv drift av dina maskiner.

Snabböversikt över fördelarna:

  • Möjliggör drivlägena SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SDI och SSM i kombination med alla Pilz-styrningar (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Säker position upp till SIL2/PLd och säker hastighet upp till SIL3/PLe i helhetslösningen
  • Val mellan fyrkantssignaler (HTL) och analoga sin-/cos-signaler samt ihålig och solid axel
  • Den höga upplösningen möjliggör korta reaktionstider och exakta mätningar
  • komplett säkerhetslösning för rörelse- och positionsövervakning från ett och samma ställe
  • enkel och snabb implementering
  • hög flexibilitet med skalbart utvärderingssystem

Rotationsencoderns egenskaper

Rotationsencoderns egenskaper
  • Två givare i en kåpa
  • Diversifierad 2-kanalig (1 x optiskt, 1 x magnetisk)
  • 2 SSI-gränssnitt
  • SIL CL 3 och PL e i automationssystemet PSS 4000

Användning av rotationsencodern PSENenco

Rotationsencodern PSENenco används framför allt i mekaniska pressar. Därmed ersätter lösningen med "säkert elektroniskt programverk" de konventionella mekaniska programverken helt. Rotationsencodern PSENenco i kombination med styrsystemet PSSuniversal PLC och motsvarande programvarublock uppfyller SIL 3. Rotationsencodern kan användas på alla områden där det krävs säker positionsregistrering.

Användning av rotationsencodern PSENenco

Yrkesanvändning av rotationsencodern

Vårt produktutbud: Rotationsencodern PSENenco

PSENenco rotationsencodern

PSENenco är en rotationsencoder av standardtyp. I kombination med styrsystemet PSSuniversal PLC och motsvarande programvarublock uppfylls SIL 3 och PL e.
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334