Säkerhetsreläerna PNOZsigma

Nödstoppsrelä för maximal funktion på minimalt utrymme

Säkerhetsbrytarna PNOZsigma förenar många års erfarenhet med den senaste säkerhetstekniken. Med nödstoppsbrytaren uppnår du maximal säkerhet till låg kostnad.

Med extra smala kapslingar och många funktioner i komprimerad form i varje enhet ger nödstoppsbrytaren maximal funktion på minimalt utrymme. Implementera säkerhetsteknik på ett ännu platssnålare, flexiblare, snabbare och effektivare sätt.

Tillämpningar och egenskaper för nödstoppsbrytaren

Egenskaper för nödstoppsbrytaren

Förutom säker övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusstråleskydd, tvåhandsdon och tid finns ett stort antal specialfunktioner som säker varvtalsövervakning eller säker bromsaktivering. Många av enheterna kan användas på höjder upp till 5 000 meter. Använd PNOZsigma för din applikation!

  1. snabb installation: med fjäderkraftklämmor som trycks fast (push-in)
  2. kabeldragningen reduceras med 20 %: kontaktexpansion via anslutningskontakt
  3. enkel projektering: alla enhetsvarianter har enhetlig plintbeteckning och plintposition: därmed kan anslutningarna och enheterna alltid tilldelas snabbt vid projektering, installation och diagnostik
  4. maximal flexibilitet: inställbara driftsätt och tidsfunktioner
  5. blixtsnabb diagnostik: med 6 LED-indikeringar – ingen extern mätenhet behövs
  6. Snabb montering via spärrfjädrar: inga verktyg behövs
  7. manipulationssäker: låsbart skydd för inställningsreglagen

Användningsområden för säkerhetsbrytarna PNOZsigma

PNOZsigma säkerhetsrelä för nödstopp, skyddsgrindar, ljusstråleskydd

Vid övervakning av nödstopp, skyddsgrindar eller ljusgaller används ett PNOZsigma-säkerhetsrelä per säkerhetsfunktion. Nedan finns en överblick över användningsområdena för och funktionerna hos enskilda enheter.

Typ PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Nödstopp
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Skyddsgrind
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ljusgaller    
  •  
  •  
  •  
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Utgångskontakter (säkra) 2 3 2 3 3
Bredd i mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Ytterligare godkännande - - - - Brännarstyrningar/
Eldningsteknik EN 50156-1

Direkt till e-butiken

Säkerhetsreläerna PNOZsigma för tvåhandsövervakning

Säkerhetsbrytarna PNOZ s6 och PNOZ s6.1 i produktfamiljen PNOZsigma används för säker övervakning av tvåhandsdon. Båda enheterna uppfyller kraven i standarden EN 574 för säker tvåhandsövervakning.

  • PNOZ s6: Tvåhandsövervakning typ IIIC. PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Tvåhandsövervakning typ IIIA. PL c enligt EN ISO 13849- 1 och SIL CL 1 enligt IEC 62061

Direkt till e-butiken

Säkerhetsreläerna PNOZsigma för tidsövervakning

Säkerhetsbrytarna PNOZ s5 och PNOZ s9 kan användas som tidreläer för övervakning av nödstopp, skyddsgrindar eller ljusridåer. Tidreläet PNOZ s5 är en basenhet med en frånslagsfördröjning. Säkerhetsreläet PNOZ s9 kan användas som frånslagsfördröjt, tillslagsfördröjt eller pulserande tidrelä. I kombination med en basenhet kan det dessutom användas som fördröjd eller omedelbar kontaktexpansion.

  • PNOZ s5: En-/tvåkanalig koppling, frånslagsfördröjt, uppfyller EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: Enkanalig koppling, frånslagsfördröjt, tillslagsfördröjt, pulserande, kan användas som basenhet eller kontaktexpansion

Direkt till e-butiken

Säkerhetsreläet PNOZsigma – kontaktexpansion

Kontaktexpansionerna i produktfamiljen PNOZsigma används för utökning och förstärkning av kontakter. De används i form av expansionsmoduler för att öka antalet säkerhetskontakter på en basenhet.

Typ Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Utgångskontakter (säkra) Halvledarutgångar (säkra) Bredd i mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Direkt till e-butiken

Vårt produktutbud: PNOZsigma

Tvåhandsövervakning

Säkerhetsreläer från produktfamiljen PNOZsigma för säker övervakning av tvåhandsdon. Det finns två varianter: typ IIIC och typ IIIA enligt EN 574.

Övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusstråleskydd

Säkerhetsreläerna PNOZsigma övervakar nödstopp, skyddsgrindar eller ljusstråleskydd. Ett PNOZ-säkerhetsrelä per säkerhetsfunktion används.

Kontaktexpansioner

Omedelbara kontaktexpansioner från produktfamiljen PNOZsigma för utökning och förstärkning av kontakter. Dessa fungerar som expansionsmoduler för säkerhetskontakterna i en basenhet. Basenheter är alla säkerhetsreläer och säkerhetsstyrningar med återkopplingsövervakning.

Tillbehör

Tillbehör för säkerhetsreläerna PNOZsigma, som t.ex. plintar, anslutningskontakter och termineringskontakter.

Tidsövervakning

Säkerhetsreläet PNOZ s5 har en frånslagsfördröjning och kan användas som tidrelä. Säkerhetsreläet PNOZ s9 kan användas som tidrelä, pulserande, eller som kontaktexpansion.

Den säkra varvtalsvakten PNOZ s30

Varvtalsvakt för säker övervakning av stillestånd, varvtal, läge och varvtalsområde. Övervakning av rotationsriktning sker enligt EN ISO 13849-1 upp till PL e och enligt EN IEC 62061 upp till SIL CL 3.

Säkerhetsrelä PNOZ s50 – säker bromsaktivering

Säkerhetsreläet PNOZs50 är lämpligt för säker bromsaktivering och övervakning av hållbromsar eller säkerhetsbromsar.

Säker spänningsvakt PNOZ s60

Spänningsövervakaren används för säker övervakning av spänningsfritt kopplade 1- respektive 3-fasnät med neutralledare.
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334