Säkerhetsreläerna PNOZ X är beprövade med sin tillförlitlighet och robusthet. De återfinns inom ett brett användningsområde och i mycket olika säkerhetstillämpningar. Använd ett PNOZ X per säkerhetsfunktion. Den tekniska basen utgörs av potentialfria elektromekaniska kontakter i 2-relä-teknik. Dimensionerna varierar från 22,5 till 90 mm, antalet kontakter från två till åtta. Oavsett hur dina säkerhetskrav ser ut – PNOZ X har testats miljontals gånger i tuffa industrimiljöer.
PNOZ X säkerhetsrelä
Skräddarsydd säkerhet för din tillämpning
PNOZ X passar alla applikationer – fördelar
- många olika typer för samtliga säkerhetsfunktioner
- mycket kostnadseffektivt
- snabb idrifttagning genom löstagbara plintar med fjäderkraft- eller skruvanslutning
- maximal säkerhet och litet behov av utrymme
- flexibel användning med multispänningsnätdel
- elektromekanisk, robust, kompakt
PNOZ X – passar alla säkerhetstillämpningar, även speciallösningar
De optoelektroniska skyddsanordningarna PSENopt och muting-brytaren PMUT X1P ger en säker och effektiv lösning:
Transporteras gods in i och ut ur riskområdet i din produktionsprocess, utan att operatören själv får komma in i riskområdet?
Då har vi en effektiv och säker lösning: våra säkerhetsljusstråleskydd och -ljusridåer PSENopt tillsammans med muting-brytaren PMUT X1P. Materialet kan passera ljusridån hela tiden och om operatören oavsiktligt beträder området meddelas styrsystemet direkt om detta.
Förutom mutingfunktionen kan upp till fyra mutinggivare anslutas och mutinglampor kan övervakas.
Vårt produktutbud: PNOZ X
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334