myPNOZ övertygar inte enbart med sina många smarta produktfunktioner, utan även med den innovativa och busenkla beställningsprocessen. Onlineverktyget myPNOZ Creator erbjuder många användbara funktioner, från individuell framtagning i logikeditorn till simulering och omfattande dokumentation. Titta själv!
myPNOZ Creator och myPNOZ-moduler
Innovativ beställningsprocess med myPNOZ Creator
Framtagning
Du behöver inte längre bläddra i kataloger och jämföra produktegenskaper för att hitta den perfekta lösningen till din tillämpning. I stället hanteras detta av myPNOZ Creator. Med den inbyggda logikeditorn definierar du de säkerhetsfunktioner som du behöver i en handvändning samtidigt som myPNOZ Creator väljer den optimala maskinvaran.
På så sätt kan du vara säker på att du får ett skräddarsytt myPNOZ säkerhetsrelä som är perfekt anpassat till dina behov.
Simulering och validering
När du har skapat din tillämpning kan du simulera den i myPNOZ Creator och verifiera det önskade beteendet. myPNOZ Creator kontrollerar dessutom automatiskt din sammanställning beträffande logikfel och visar dessa.
Du kan hämta ett specifikt kopplingsschema till den myPNOZ du skapat som stöd för den senare kabeldragningen.
Översikt och varukorg
När du har avslutat framtagningen av din myPNOZ får du tillgång till en översikt över maskinvaran med respektive artikelnummer i varukorgen. Du kan när som helst återställa ditt projekt i myPNOZ Creator med hjälp av en individuell typkod.
Du kan dessutom spara din myPNOZ om du vill redigera den senare eller dela den med andra med bara några få klick, t.ex. med dina kollegor för den slutgiltiga beställningen.
Dokumentation
Med varje myPNOZ får du fullständig dokumentation till dina underlag. Den genererade PDF-filen innehåller all produktspecifik information som systemlogik, kopplingsschema, maskinvara och självklart även typkoden.
Underlagen kan användas för säkerhetskontrolleroch din interna dokumentation.
myPNOZ Creator – höjdpunkter
- Framtagning genom val av säkerhetsfunktioner och sammankopplingar
- Den optimala maskinvaran fastställs av systemet
- Simulering av tillämpningen och verifiering av systemlogiken
- Översikt över alla artikelnummer för moduler och tillbehör
- Fullständig dokumentation inklusive kopplingsschema och orsak-verkan-tabell
- Spara och dela med hjälp av typkod
Skapa din myPNOZ nu!
Mer information
Har du några frågor?
Vi svarar gärna på alla dina frågor om det modulära säkerhetsreläet myPNOZ och om myPNOZ Creator.
Ladda ner informationsbladet om myPNOZ nu!
I informationsbladet får du all information om det modulära säkerhetsreläet myPNOZ i sammanfattad form.
myPNOZ-moduler
Läs mer om modulernas egenskaper i det modulära säkerhetsreläet myPNOZ här.
Egenskaper för myPNOZ-modulerna
Utöver att beställa via myPNOZ Creator kan du som vanligt köpa enskilda myPNOZ-moduler i vår e-butik. Det ger dig maximal flexibilitet vid ersättningsordrar, utökning av redan befintliga system eller beställning med stora volymer.
Här har vi sammanfattat allt det viktigaste om myPNOZ-modulerna och deras egenskaper.
Varje myPNOZ-relä består av en huvudmodul och minst en expansionsmodul. Högst åtta expansionsmoduler kan läggas till. Vid val av expansionsmoduler kan du välja fritt bland tillgängliga ingångsmoduler, utgångsmoduler och in-/utgångsmoduler. Tack vare den flexibla och modulära uppbyggnaden får och betalar du endast för de funktioner som du behöver.
Huvudmodul (17,5 mm)
- Innehåller 24 V DC-spänningsmatningen för alla expansionsmoduler
- Innehåller en överordnad säkerhetsfunktion (t.ex. nödstopp) som påverkar alla utgångskretsar i en myPNOZ
Utgångsmoduler (17,5 mm)
- Tillgängliga med relä- eller halvledarutgångar och som tidsfördröjda varianter
- Om en ingångsmodul följer en utgångsmodul bildas en ny säkerhetszon
Ingångsmoduler (12,5 mm)
- Övervakar två AND- eller OR-sammankopplade säkerhetsingångar
- Varianter för tvåhandsövervakning IIIA eller IIIC (AND-sammankopplade) finns tillgängliga
- Logiskt AND-sammankopplade med den överordnade säkerhetsfunktionen i huvudmodulen
- Varje ingångsmodul påverkar nästa utgångsmodul
- Inom en ingångsmodul är OR-sammankopplade säkerhetsingångar alltid AND-sammankopplade med andra säkerhetsingångar i säkerhetszonen
Ingångs-/utgångsmoduler (17,5 mm)
- Övervakar en säkerhetsingång
- Tillgängliga med relä- eller halvledarutgångar och som tidsfördröjda varianter
Produktutbud
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334