Systemkomponenter SafetyNET p

Flexibel användning i alla nätverksarkitekturer

Med systemkomponenterna SafetyNET kan nätverkstopologin utformas på många olika sätt. Du har tillgång till Ethernet-infrastrukturkomponenter som switchar, kablar och kontakter.

I Ethernetnätverk används systemkomponenterna SafetyNET p för att utforma nätverkets infrastruktur. Resultatet är olika nätverkstopologier och ökad nätverksutsträckning och -prestanda.

Snabböversikt – fördelar med systemkomponenterna SafetyNET p

Snabböversikt över fördelarna med switchar PSSnet

  • olika arkitekturmöjligheter för Ethernetbaserade kommunikationssystem som SafetyNET p
  • ökar nätverkens tillgänglighet och möjliggör större nätverk
  • ökad kommunikationsprestanda genom nätverkssegmentering
  • användningen blir mer flexibel med Pilz-system med Ethernetgränssnitt

Fördelar med kontakterna SafetyNET p

snabb och enkel installation med klämmor (snabb anslutning, inga extra verktyg krävs)

  • Kompatibel med kontorsvärlden tack vare RJ45-kontakt
  • Fel kan undvikas genom att kablarna dras med färgmarkeringar

Switchar – snabböversikt över egenskaperna

Switchar PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • är lämpliga för mindre nätverk
  • kan användas i Industrial Ethernet-system som t.ex. SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Plug and Play (ingen konfiguration krävs)
  • Diagnos-LED

Switchar PSSnet SHL (Switch High Layer)

  • omfattande hanteringsfunktioner möjliggör större nätverk
  • kan användas i Industrial Ethernet-system som t.ex. SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • webbaserad hantering av konfigurationen och diagnostik via webbläsaren
  • MRP ringredundans möjlig

Kontakt och kabel – en bra kombination

Kontakten SafetyNET p

  • Standardkontakt enligt skyddsklass IP 20 installation för industriell användning
  • Snabb montering med hjälp av klämmor

SafetyNET p-kabel

  • Standardkabel för Industrial Ethernet
  • el: Cat 5e, fast Ethernet (100 Mbit/s), 4 trådar

Installationsverktyget Stripping Tool

  • Verktyg för avisolering av SafetyNET p-kablar
  • Tidsbesparande avisolering, färre installationsfel

Tillämpningar i SafetyNET p nätverk

Nätverkstopologin anpassas efter anläggningens layout:

  • Stjärntopologi
  • Trädtopologi
  • Utformning av avgrening (skott)


Högre nätverkstillgänglighet:

  • med fiberoptisk kommunikation kan EMC-tåligheten ökas
  • Ringredundans vid avbrott i kommunikationssträckan eller en defekt komponent 

Ökad nätverksutsträckning:

  • med fiberoptisk kommunikation är långa avstånd inga problem
  • avstånden kan vara på upp till 30 km

Logisk segmentering via VLAN (Virtual LAN):

  • Managed Switches PSSnet SHL stöder VLAN
  • VLAN öppnar för logisk segmentering av nätverket oberoende av enheternas fysiska placering
  • Deltagare kan tilldelas en VLAN via switch-konfiguration.
  • Användningen av den tillgängliga bandbredden kan ökas.
  • Switchar kan prioritera data från en VLAN framför en annan

Vårt produktsortiment: Systemkomponenter SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334