Driftteknik från Pilz – säker, öppen, produktiv

Snabbare i mål med säker driftteknik

Driftteknik

Med servodriftteknik från Pilz får du säkra och energisnåla lösningar för att automatisera din maskin: allt från manövrering och styrning till rörelser hos högdynamiska drivenheter. Tack vare det öppna, modulära driftkonceptet kan enskilda komponenter eller hela system integreras utan problem i den befintliga anläggningsmiljön. Oavsett om det är en nyinstallation eller en modernisering av maskinen.

Spara tid med de kompletta driftlösningarna från Pilz! Utbudet omfattar allt från visualisering till servomotorer, inklusive drivenheter. ”Safe Motion” är vår kärnkompetens. Vi erbjuder mångsidiga lösningar för att öka maskintillgängligheten upp till den högsta säkerhetsnivån PL e.

Var på den säkra sidan när det gäller driftfrågor! Vi ger dig gärna individuell rådgivning inom allt från driftsutformning till idrifttagning. Vi hjälper dig med helhetskoncept för Safe Motion, maskinanvändning och energisnålare drift. Tala med oss!

Fördelar med driftteknik från Pilz

  • högsta säkerhet upp till PL e enligt EN ISO 13849-1
  • stor flexibilitet tack vare olika fältbussystem, återkopplingssystem och funktioner
  • energisnålt tack vare effektiv servoteknik
  • kostnadsoptimerat tack vare Safe Motion-koncept, individuellt manöverkoncept för maskinen och tips på energibesparingar

Branscher

Vårt produktutbud: Motion Control-styrsystem

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334