PSSuniversal Tools

Konfigureringshjälp för det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal

PSSuniversal Tools

PSSuniversal Assistant används för att välja moduler och för att konfigurera det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal. Med hjälp av PSSuniversal Startup Tool kan det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal tas i drift snabbt.

De första kabel- och funktionstesten kan du genomföra redan innan anläggningen eller maskinen har byggts upp. När du tar styrsystemsverktyget och fältbussystemet i drift är hela periferin redan testad och funktionsduglig. Idrifttagningar kan alltså ske oberoende och parallellt med varandra, vilket minskar för beroendeförhållanden och tidsåtgången.

Snabböversikt över dina fördelar

  • snabb och enkel konfigurering och idrifttagning av det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal
  • funktionstest möjligt via det integrerade USB-gränssnittet även utan anslutet styrsystem
  • onlinehjälp tillgänglig
  • optimal användbarhet
  • kraftfull och flexibel programvara för enkel konfigurering

Egenskaper hos PSSuniversal Assistants

Egenskaper hos PSSuniversal Assistants
  • Urval och konfigurering av PSSuniversal-moduler
  • integrerad kontroll av systemgränser
  • fastställning av mekaniska storheter
  • framtagning av stycklistor
  • passar Windows 7, 8 och 10
  • styrprogramvaran PSS WIN-PRO ingår i leveransen av programvaran för programmering

PSSuniversal Startup Tool

PSSuniversal Startup Tools utför ett oberoende periferitest av det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal innan fältbussystemet och styrsystemet tas i drift. Sedan genomförs ett funktionstest av PSSuniversal-stationen utan anslutet styrsystem via det integrerade USB-gränssnittet. Som stöd vid monteringen i kopplingsskåpet finns en tillståndsrapport för ingångarna för kabeltestning. Startup Tool är avsett för Windows 7, 8 och 10.

PSSuniversal Startup Tool

Vårt produktutbud: PSSuniversal Tools

Licenser för PSSuniversal Tools

Vi erbjuder dig sex olika licensmodeller från baslicensen till projektuppgraderingslicensen.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Irland: +353 21 4804983
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Österrike: +43 1 7986263-444

Asien-Stillahavsregionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält