Programvara för de programmerbara styrningarna PSS 3000

PSS WIN-PRO – styrprogram för din projektering

PSS WIN-PRO – styrprogram för din projektering

Praktiska verktygslösningar ger dig omfattande stöd vid utformning och programmering av PSS-styrsystemen – från planering till diagnostik.

Tänk på att vi gradvis fasar ut styrsystemen PSS 3000 ur vårt sortiment. Som efterföljare erbjuder vi styrningarna i automationssystemet PSS 4000 som programmeras med programvaruplattformen PAS4000. Den är ett flexibelt och kraftfullt alternativ till PSS WIN-PRO.

Automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000 består av olika hårdvaru-, programvaru- och nätverkskomponenter som realtids-Ethernet SafetyNET p som är noga anpassade till varandra. Det speciella med PSS 4000 är att du kan programmera både säkerhets- och automationsfunktioner med ett enda system. Programvaruplattformen PAS4000 hjälper dig med det.

 

Programvaruplattformen PAS4000

Programvaruplattformen PAS4000

Automationssystemets innovativa programvaruplattform PAS 4000 innehåller alla editorer och gör hanteringen enhetlig. Programvaran löser av WIN-PRO och gör det enkelt att konfigurera och programmera dina automationsprojekt.

Vårt produktsortiment: Styrprogramvaran PSS WIN-PRO

Licenser för PSS WIN-PRO

Beroende på vad du behöver kan du välja mellan olika licenser med stigande antal funktioner. Välj mellan baslicens, användarlicens, projektlicens, basuppgraderingslicens, användaruppgraderingslicens eller projektuppgraderingslicens.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Danmark: +45 74436332
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Irland: +353 21 4804983
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433

Asien-Stillahavsregionen

  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält