IP67-moduler

För installation utan kopplingsskåp med IP67

IP67-moduler

Med PDP67-modulerna erbjuder Pilz lösningar för applikationer som kan användas distribuerat och direkt på fältet. Modulerna tål smuts och vatten enligt skyddsklass IP67. De distribuerade modulerna optimerar kostnaderna för installation och kabeldragning. Du sparar tid, pengar och plats i kopplingsskåpet.

Eftersom de är inbyggda i smuts- och vattenavvisande IP67-höljen ger PDP67-modulerna tillförlitlig säkerhet även i krävande industrimiljöer.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du under Anslutningsteknik

Distribuerad säkerhet för modulära anläggningar

Flexibla och modulära automationslösningar kräver I/O-system som erbjuder person- och processkydd direkt vid riskzonen. Nya PDP67 PN med Profinet/Profisafe-gränssnitt gör detta möjligt. Tack vare skyddsklassen IP67 och det robusta zinkhöljet passar det perfekt på platsen vid maskinen utanför kopplingsskåpet. Det garanterar tillförlitlig säkerhet även vid temperaturer från -30 °C till 70 °C!

I/O-modulen kan enkelt konfigureras och smidigt integreras i befintliga Profinet/Profisafe-nätverk. Avsaknaden av kopplingsskåp och användningen av enkla M12-kontakter minskar kostnaderna för kabeldragning avsevärt. Detta sparar tid vid idrifttagning och möjliggör enkel utökning av modulära produktionsanläggningar. Tack vare de universella anslutningarna som kan konfigureras både som ingångar och utgångar behöver användare bara ha en enhetsvariant av PDP67 PN på lager. Detta sparar ytterligare plats i lagret!

Beställ i e-butiken

PDP67 PN med Profinet/Profisafe-gränssnitt

Enkel installation av IP67-moduler – dina fördelar

  • mindre kostnader för planering och konstruktion tack vare den enkla installationen
  • inget kopplingsskåp behövs
  • ett modulärt maskinkoncept kan genomföras
  • kan användas upp till skyddsklass IP67
  • reducerad kabeldragning

Egenskaper för IP67-modulerna

Egenskaper för IP67-modulerna
  • Minskade kostnader för kabeldragning med Plug and play med normerade M12-kontaktanslutningar
  • kan monteras nästan var som helst tack vare det kompakta, robusta höljet
  • distribuerad montering av säkerhetsrelaterad digital sensorteknik och ställdonsteknik
  • enkel konfiguration med beprövade PILZ Tools
  • integrerad webbserver för snabb feldiagnostik (PDP67 PN)
  • universellt konfigurerbara, säkra in- och utgångar (PDP67 PN)
  • kan användas på upp till 5 000 meters höjd

Egenskaper/produkter

Passiv uttagsplint PDP67 F 4 code

Digitala ingångsmoduler PDP67 F 8DI ION (VA)

Distribuerade ingångsmoduler PDP67 F 8DI ION PT

Distribuerade in- och utgångsmoduler
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Profinet/Profisafe-modul PDP67 PN

Beställningsnummer

773603

773613 – med kopplingar i rostfritt stål

773600

773614 – med kopplingar i rostfritt stål

773616

 

772610

772611 – med kopplingar i rostfritt stål

4R000001

 

Bussprotokoll - IO-net p IO-net p IO-net p Profisafe/Profinet
Kan kaskadkopplas
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Plug and play M12-kontakt
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnostik-LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfiguration - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Antal in- och utgångar 4 ingångar 8 säkra ingångar/standardutgångar, konfigurierbar 8 säkra ingångar/standardutgångar, konfigurierbar 10 säkra ingångar/4 säkra halvledarutgångar

Upp till 12 säkra digitala ingångar (konfigurerbara), upp till 6 säkra digitala utgångar (konfigurerbara), 2 säkra digitala utgångar 2-poliga

Hölje Plast Plast Plast Plast Formgjuten zink
Anslutning

PSENcode PSENslock

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti

Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2 Valfri Profinet/Profisafe Controller
Till e-butiken Beställ nu Beställ nu Beställ nu Beställ nu Beställ nu

Distribuerad och passiv – distribuerad säkerhet

Modulerna med Profinet/Profisafe möjliggör enkel konfiguration och installation i Profinet/Profisafe-nätverk. Därmed utökar de vår PDP-produktfamilj och kan integreras i nätverket för fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2. Tack vare flexibelt konfigurerbara I/O-portar kan både givare och ställdon anslutas till en IP67-enhet. Det innebär att enheten kan användas mycket flexibelt för många olika tillämpningar. Dessutom underlättar det din lagerhållning! Tack vare det robusta zinkhöljet klarar den temperaturer från -30 °C till 70 °C.

Den passiva uttagsplinten PDP67 F 4 code möjliggör anslutning av upp till fyra givare av typen PSENslock eller PSENini. Förutom anslutningsmöjligheterna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti, PNOZmulti Mini och PNOZmulti 2 kan även säkerhetsreläerna PNOZsigma användas.

De digitala in- och utgångsmodulerna  PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION ON och de digitala ingångsmodulerna PDP67 F 8DI ION överför signaler från anslutna givare som distribuerats på fältet till utvärderingsenheten PNOZmulti 2. Upp till 64 givare kan anslutas.

Distribuerad och passiv – distribuerad säkerhet

Branschanvändning – på alla områden med distribuering

Vårt produktutbud: IP67-moduler

I/O Net p-moduler

Multi I/O-modulerna är distribuerade ingångsmoduler som övervakar säkerhetsfunktioner direkt på fältet. De kan anslutas till olika utvärderingsenheter, som t.ex. PNOZmulti eller PNOZmulti Mini. Kommunikationen med utvärderingsenheten sker via en säker dataanslutning.

Passiv uttagsplint

Passiva uttagsplintar reducerar kostnaderna för installation och kabeldragning eftersom ingen ytterligare dyr maskinvara krävs. Med M12-anslutningstekniken kan upp till fyra PSENcode anslutas via den passiva uttagsplinten till valfri utvärderingsenhet (t.ex. PNOZ X, PNOZsigma).

Tillbehör till IP67-moduler

Det finns olika tillbehörskomponenter som adaptrar och kablar för sammankoppling och anslutning.

PDP67 PN med Profinet/Profisafe-gränssnitt

Flexibla och modulära automationslösningar kräver I/O-system som erbjuder person- och processkydd direkt vid riskzonen. Det nya PDP67 PN med Profinet/Profisafe-gränssnitt gör detta möjligt.
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334