text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4H-sl-30-165

Artikelnummer: 630700
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, slave, Resolution 30mm, Protective hight 165cm

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 4  
Sensorprincip optisk  
Skyddsfält, höjd 1617  
Upplösning skyddsklass Hand  
Manövreringsområde (m) 0.2  
15  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 43  
43  
Mått höjd 1726  
Mått bredd 35  
Mått djup 40  
Nettovikt 6000  
Bruttovikt 6500