text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op4H-sl-30-165

Número do produto: 630700
GTIN: 
Safety lightgrid, Type 4, Hand protection, slave, Resolution 30mm, Protective hight 165cm

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 4  
Princípio do sensor óptico  
Altura do campo de proteção 1617  
Resolução tipo de proteção Mão  
Alcance (m) 0.2  
15  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 43  
43  
Dimensão altura 1726  
Dimensão de profundidade 40  
Dimensão de profundidade 35  
Peso líquido 6000  
Peso bruto 6500