text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4H-30-045

Artikelnummer: 630152
GTIN: 

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
BWS-typ 4  
Sensorprincip optisk  
Skyddsfält, höjd 474  
Upplösning skyddsklass Hand  
Manövreringsområde (m) 0.2  
15  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 18  
18  
Mått höjd 550  
Mått bredd 35  
Mått djup 40  
Nettovikt 1800  
Bruttovikt 3200  
 
 
 

Tillbehör – tillval

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justerbar vinkelhållare för PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Gummidämpad vinkelhållare för PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, vinklad hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN op Stand 1000mm
PSEN op Stand 1200mm
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
PSEN op Stand 1800mm
PSEN op Mirror 550mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserinriktningshjälp.
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Teststav för funktionskontroll, diameter 30 mm, handskydd.