text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4H-30-045

Tuotenumero: 630152
GTIN: 

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 474  
Erotuskyky suojaustapa Käsi  
Kantavuus (m) 0.2  
15  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -10  
55  
Suojaustapa kotelo IP65  
Vasteaika 18  
18  
Mitta korkeus 550  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 1800  
Bruttopaino 3200  
 
 
 

Lisävarusteet

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Säädettävä kulmakiinnike PSENoptille.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Kumipehmustettu kulmakiinnike PSENoptille.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
PSEN op Stand 1000mm
PSEN op Stand 1200mm
PSEN op Stand 1500mm
PSEN op Stand 1500mm 630332
Tripod/bracket for deviating mirror.
PSEN op Stand 1800mm
PSEN op Mirror 550mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserin kohdistusapu.
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
Testitanko toiminnan tarkistamiseksi, halkaisija 30 mm, käsisuoja.