Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8169434","name":"PMCtendo AC2.64/0/5/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/5/1/2/5/H/4
Artikelnummer: 8169434
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 6.50
A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 10.00 kgcm2.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |