Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8169434","name":"PMCtendo AC2.64/0/5/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/5/1/2/5/H/4
Numéro de l'article: 8169434
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 6.50
A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 10.00 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 10500 g |
| Poids brut | 12100 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |