text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo AC2.62/1/5/1/2/5/H/3

Artikelnummer: 8162702
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 4.00 Nm Io = 2.50 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
 
Skyddsklass hus IP65  
Nettovikt 9300  g
Bruttovikt 10700  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)