Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8162702","name":"PMCtendo AC2.62/1/5/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PMCtendo AC2.62/1/5/1/2/5/H/3
Número do produto: 8162702
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 4.00 Nm Io = 2.50 A
UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 9.80 kgcm2.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |