text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 4 produktów
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu H FS SN SD-R

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PSSu, moduł główny, zdecentralizowany system PSSuniversal I/O,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, karta SD, dozastosowań w kolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Na zamówienie
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PSSu, moduł główny, sterowania PSSu I/O, bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, kodowaneD, SafetyNET p RTFN, do zastosowań w kolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Na zamówienie
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET p RTFN, karta SD512 MB, do pracy w trudnych warunkach otoczenia.

Na zamówienie
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET p RTFN.

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie