- 홈페이지로 돌아가기
- 콘트롤러
- PLC 콘트롤러
- PSSuniversal - 콘트롤러
- PSSuniversal - PLC 콘트롤러
-
센서 기술 (1164)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (263)
-
라이트커튼 (442)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (14)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (51)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (67)
- 고급형 2 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손 보호 (11)
- 고급형 4 light curtain, 손가락 보호 (11)
- 슬림라인 타입 2 라이트그리드, 손 보호용 (8)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손가락 보호용 (21)
- 슬림라인 타입 4 라이트 그리드, 손 보호용 (8)
- PSENopt 액세서리 (94)
- PSENopt II - 라이트 커튼 (111)
- 광전자 센서 (4)
- 교육 시스템 (2)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 카메라 시스템 (21)
- Safe radar systems (18)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (632)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (274)
- 콘트롤러 (327)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (619)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (254)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
공급 전압 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
- 24.0 (1)
버전 극한 환경 조건
- Railway 버전 (2)
- 규격 (1)
- 확장된 온도 범위 (1)
대기 온도
공간 및 연면 오염도
과전압 범위
전력 소모 DC (W)
어플리케이션 범위
터미널 스타일
커넥션 터미널
깊이 치수 (mm)
높이 직경 (mm)
폭 치수 (mm)
PSSuniversal - PLC 콘트롤러
PSSuniversal PLC는 자동화 시스템 PSS 4000의 '만능' 버전입니다. 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 표준 및 안전 작업을 위해 EN/IEC 61131-3 메인 언어로 프로그래밍할 수 있으며, 그래픽 프로그램 에디터 PASmulti를 이용하여 구성할 수 있습니다. 소프트웨어 블록이 사전에 제작되어 출시되기 때문에 쉽게 표준화할 수 있습니다.
더 알아보기
4개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e,
SIL CL 3, 2x M12 암 커넥터 4핀 D-코드, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Ra ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC,
고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e,
SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
Eth ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.