Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSENsg2c-5CCLLE unit
Utgående artikel
På begäran
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkert skyddsgrindssystem, andra generationen, säker förregling med säker låsning, uppfyller SS-EN 60947-5-3, för tillämpningar upp till PL e. Består av 5 komponenter: 1. Blindkåpa. 2. Blindkåpa. 3. Belyst tryckknapp. 4. Belyst tryckknapp. 5. Nödstoppsknapp. Ingår i leveransen: Sensorenhet med tryckknappar inklusive färgade lock och nödöppningsstång samt manöverdon (regel) för dörrar som öppnas åt höger eller vänster. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | gering |
Transponder kodning | codiert |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Unit |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 2 |
Antal ingångar | 2 |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Antal N/C nödstopp | 2 |
Upplåsningstyp nödstopp | Drehentriegelung |
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Antal signalutgångar | 2 |
HL-A kortsl.säker | ja |
Kontaktmaterial knapp | AgNi |
Brytförm.knapp enligt standard | EN 60947-5-1 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -20 - 55 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV enligt standard … |
EN 61000-4-8
EN 55011: klass A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus | IP54 |
UL skyddskass (typ) | type 1 |
Ändr. brytavstånd temp.ändr. | +-0,01mm/°C |
Nödöppning finns | ja |
Hållkraft, stängningsrörelse | 1000 |
Hållkraft tippriktning | 2000 |
Höjdförskjutning max. | +/-2,5 mm |
Vinkelkomp. max | +/-1,5 deg |
Manöverdon typ 1 | PSEN sg2 actuator |
Anslutningstyp | Federzugklemme steckbar |
Ledningar kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Kåpmaterial överdel | Plast |
Material manöverdon | Edelstahl |
Mått höjd | 555 mm |
Mått bredd | 200 mm |
Mått djup | 108 mm |
Nettovikt | 2670 g |
Bruttovikt | 3050 g |
Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548085808 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval