Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSENsg2c-5CCLLE unit
Articolo in corso di dismissione
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 5 elementi: 1. Tappo cieco, 2. Tappo cieco, 3. Pulsante luminoso, 4. Pulsante luminoso, 5. Pulsante di arresto di emergenza, materiale in dotazione: unitàsensore con pulsanti incluse coperture colorate e sbarra per lo sblocco di emergenza eattuatore (chiavistello) per ripari con apertura a sinistra o a destra. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | gering |
Codifica transponder | codiert |
Collegamento in serie idoneo | ja |
versione dispositivo | Unit |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 2 |
Numero di ingressi | 2 |
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo2 | 24 V DC |
N. di N/C arresto di emergenza | 2 |
Tipo sblocco arresto emergenza | Drehentriegelung |
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Numero di uscite OSSD | 2 |
Numero uscite di segnalazione | 2 |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Mat. contatti tasto | AgNi |
Potere interr.tasto sec. norma | EN 60947-5-1 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC sec. norma .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: classe A EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia | IP54 |
Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,01mm/°C |
Sblocco di fuga presente | ja |
Forza di tenuta , movimento di | 1000 |
Forza di tenuta direz. rotaz. | 2000 |
Offset altezza max | +/-2,5 mm |
Offset angolare max | +/-1,5 deg |
Attuatore Tipo 1 | PSEN sg2 actuator |
Tipo di collegamento | Federzugklemme steckbar |
Condutture cavi | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | Plastica |
Materiale attuatore | Edelstahl |
Altezza | 555 mm |
Larghezza | 200 mm |
Profondità | 108 mm |
Peso netto | 2670 g |
Peso lordo | 3050 g |
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548085808 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali