Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6K000003","name":"PSEN mlm 1 ba 2.2 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}

Produkten kan variera
PSEN mlm 1 ba 2.2 switch
Artikelnummer: 6K000003
Säkerhetsbrytare, unikt kodad, för skyddsgrindssystemet PSENmlock
mini, användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och
huvar, säker låsning för personskydd, bistabil
låsningsprincip, 8-polig ... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsbrytare, unikt kodad, för skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar, säker låsning för personskydd, bistabil låsningsprincip, 8-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling, automatisk återställning
Generell information
Godkännande |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder kodning | unicat |
Typ av reset | automatisk reset |
Lämplig för seriekoppling | nej |
Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Nätdelstyp för U1 | SELV/PELV |
Effektförbrukning DC | 0.5 |
Ingångar
Antal ingångar | 2 |
Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingångar | nej |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Antal signalutgångar | 1 |
Potentialavskiljn. HL-utgångar | nej |
HL-A kortsl.säker | ja |
Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -10 - 60 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: klass A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass hus |
IP65
IP67 |
UL skyddskass (typ) |
Mekaniska data
Nödöppning finns | nej |
Höjdförskjutning max. | |
Max. vinkelkomp. på X-axel | |
Max. vinkelkomp. på Y-axel | |
Max. vinkelkomp. på Z-axel | |
Max. kompens. stängningsriktn. | |
Anslutningstyp | M12, 8-polig male |
Max. kabellängd | 45 |
Produktmaterial |
Galvaniserat stål
Plast Rostfritt stål |
Mått höjd | 157.5 mm |
Mått bredd | 30.4 mm |
Mått djup | 30.4 mm |
Nettovikt | 425 g |
Bruttovikt | 435 g |
Transponder
Driftfrekvens |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105797 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m

PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Monteringsset 1 (monteringsvinkel, monteringsplatta och skruvar)
för innermontering, passar PSENmlock mini på 30 mm, 40 mm
eller 45 mm standardprofiler

PSEN mlm covers set
6K000022
Täckset för PSENmlock mini, täcklock för säkerhetsbrytarens
och manöverdonets monteringsöppningar

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m