Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
Produkten kan variera
PNOZ s50 C
Artikelnummer: 751500
PNOZsigma broms-/aktiverings- och övervakningsenhet, säker bromsningenligt
PL e och SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, displayanvändning med push & turn,
löstagbara fjäderkraftplintar, säker aktivering av i... Mer
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma broms-/aktiverings- och övervakningsenhet, säker bromsningenligt PL e och SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, displayanvändning med push & turn, löstagbara fjäderkraftplintar, säker aktivering av induktiva laster (t.ex. ventiler, mekaniska hållbromsar).
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Matning av systemet |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 18 W |
Apparatsäkring (automat)av U1 | 4 A, autom. 24 V DC, kar.B/C |
Potentialavskiljning U1 | nej |
Syfte med U2 | Matning 2-pol. HL-utgångar |
Manöverspänning 2 (V) | 2448 - 48 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | -10 %/+20 % |
Potentialavskiljning U2 | ja |
Ingångar
Antal ingångar | 8 |
Antal digitala ingångar, felsä | 4 |
Antal digitala ingångar, stand | 4 |
Potentialavskiljning ingång | nej |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 0 |
HL-utgång 1-pol. kortsl.säker | JA |
Potentialavsk. Halvl.utgång | nej |
Tillåtna laster 1pol. Utgång |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Halvledarutgångar 2-poliga
Antal 2-poliga HL-utgångar | 2 |
Spänningstolerans sänkdr. | -10 %/+10 % |
HL-utgång 2-pol. kortsl.säker | JA |
Spänningsutgångar
Spänning vid matn.spä.utg. | 24 V DC |
Matn.utg.kortsl.säk. | ja |
Pot.avskiljning spä.utgång | nej |
Utgångar för testklocka
Antal testpulsutgångar | 2 |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
Överspänningskategori | III |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Times
Ventilationstid | 30 ms ... 4000 ms |
Infallstid snabbavstängning | 30 ms ... 4000 ms |
Infallstid normal avstängning | 30 ms ... 4000 ms |
konfigurerb.överstyrningstid | 100 ms ... 2500 ms |
Potentiell separation
Potentialavskiljning 1 mellan | 2pol.HLA och systemspänning |
Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 100 mm |
Mått bredd | 45 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 257 g |
Bruttovikt | 276 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548066012 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 0.6 |
Tillbehör – tillval
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortsadapter och PNOZsigma Chipcard
Reader.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Hållare för chipkort, för PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkort läsmodul för PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.