text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00

Artikelnummer: 8177048
GTIN: 4046548083033
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; forced air-cooled Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a s...  Mer

Utgående artikel


Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Mo = 39,4Nm Io = 32,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; forced air-cooled Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Godkännande CE  
UKCA  
 
Skyddsklass hus IP56  
Nettovikt 26300  g
Bruttovikt 31300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27022602  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000034  
ETIM-referensfunktion EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548083033  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1