Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8177048","name":"PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Abbildung ähnlich
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00
Artikelnummer: 8177048
GTIN: 4046548083033
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A
UN = 400V nN = 4500min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
ohne Bremse;
fremdbelüftet;
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des
Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr
verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein
Nach...
Mehr
Auslaufartikel
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse; fremdbelüftet; Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27022602 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000034 |
| ETIM Reference Feature | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548083033 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |