text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00

Numero dell'articolo: 8177048
GTIN: 4046548083033
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; forced air-cooled Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a s...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Mo = 39,4Nm Io = 32,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; forced air-cooled Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Omologazione CE  
UKCA  
 
Grado di protez. custodia IP56  
Peso netto 26300  g
Peso lordo 31300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
ETIM Reference Feature EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548083033  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1