text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Säker inkremental rotationsencoder, 4 096 pulser per varv, med sin/cos-gränssnitt, solid axel 10 mm, kompatibel med fjäderkil.

På begäran
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Säker inkremental rotationsencoder, 4 096 pulser per varv, med sin/cos-gränssnitt, ihålig axel upp till 12 mm, kompatibel medfjäderkil.

På begäran
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Säker inkremental rotationsencoder, 1 024 pulser per varv, med HTL-gränssnitt, solid axel 10 mm, kompatibel med fjäderkil.

På begäran
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Säker inkremental rotationsencoder, 1 024 pulser per varv, med HTL-gränssnitt, ihålig axel upp till 12 mm, kompatibel med fjäderkil.

På begäran
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Absolut rotationsencoder, singleturn, med två redundanta SSI-gränssnitt, genomgående ihålig axel 20 mm.

På begäran
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Absolut rotationsencoder, multiturn, med två redundanta SSI-gränssnitt, solid axel 10 mm, fjäderkil.

På begäran
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Absolut rotationsencoder, multiturn, med två redundanta SSI-gränssnitt, genomgående ihålig axel 20 mm.

På begäran
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Absolut rotationsencoder, singleturn, med två redundanta SSI-gränssnitt, solid axel 10 mm, fjäderkil.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning