Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PITreader basenhet. RFID-autentiseringssystem. Innehåll:
basenhet, kontakt [402307]. Nödvändigt tillbehör: PITreader
nyc ...
På begäran
1x PITreader horisontell nyckeladapter + 1x mutter. Nödvändigt
tillbehör för PITreader basenhet [402255].
På begäran
PITmode fusion. Autentisering och funktionellt säkert
system för driftsättsval i paketet. Innehåll: PITreader basenhet[4 ...
På begäran
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval.
4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt drif ...
På begäran
Kontaktsats för den säkra utvärderingsenheten för driftsättsval: PITm4SEU
[402250]. Bestående av 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., ...
På begäran
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader,
fri konfiguration av behörigheter
Färg: gul
Material: plast
På begäran
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1
Färg: gul
Material: plast
På begäran
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1och 2
Färg: gul
Material: pl ...
På begäran
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2 och 3
Färg: gul
Material ...
På begäran
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3 och 4
Färg: gul
Mater ...
På begäran
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5
Färg: gul
Ma ...
På begäran
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för
säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nic ...
På begäran
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader,
behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 (service)
Fä ...
På begäran
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för
säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyc ...
På begäran
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1
NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PIT ...
På begäran
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar
nödstoppsknapp med blinkfunktion, utan logo och utan nödstopp ...
På begäran
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1
NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PIT ...
På begäran
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med
nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med över ...
På begäran
Knappenhet med 4 LED-knappar, inklusive fästmutter.
Valfritt tillbehör för PIT m4 SEU [402250].
På begäran
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version),
utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande