Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400463","name":"PIT es Set10u-5ns basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Produkten kan variera
PIT es Set10u-5ns basic
Artikelnummer: 400463
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar
nödstoppsknapp med blinkfunktion, utan logo och utan nödstoppssymbol,
med kontaktblock utan fallskydd enligt EN 60947-5-1 och EN 60947-5-5 oc... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar nödstoppsknapp med blinkfunktion, utan logo och utan nödstoppssymbol, med kontaktblock utan fallskydd enligt EN 60947-5-1 och EN 60947-5-5 och med LED-säkerhetsmodul PCB i monteringskapslingen Basic med M12/5-polig anslutning – PDP67 8DI ION PIN-tilldelning, 2 öppnare (2 n/c) i snabbanslutningsteknik.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA |
Lampa | LED |
Lysfärg |
gul
röd |
Teknisk data
Elektriska data
Mätdriftspänning | 24 V DC |
Nödstopp
Upplåsningstyp nödstopp | Vridupplåsning |
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktsäkring nödstopp | ≤ 1 A |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-5 |
Amplitudtopp | max. 0,35 mm |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-5-1 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | M12 |
Mått höjd | 103.2 |
Mått bredd | 72 |
Mått djup | 91.8 |
Nettovikt | 207 |
Bruttovikt | 271 |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6C |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548094701 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |