text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
6 produkter hittades
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervara, Bus/Power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, färg på enskilda trådar: röd, vit, grön, br ...

På begäran
PSS67 Supply cable
380321
Metervara, PUR, svart RAL9005, 5x0,5, kan användas med kedjetransportör,färg på enskilda trådar: brun, vit, blå, svart, ...

På begäran
PSS67 I/O Cable
380320
Metervara, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, färg på enskilda trådar: brun, vit, blå, svart, grå

På begäran
Supply cable 5x1.5
380327
Metervara, PVC (90°C enligt UL 1581), svart RAL9005, 5x1,5, UV-beständig IEC 603323-3-24 (kat. C), 1 000V UL/CSA, färg p ...

På begäran
SafetyNET p Cable
380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på enskilda trådar: vit, gul, blå, orange

På begäran
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning