Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Produkten kan variera
Supply cable 5x1.5
Artikelnummer: 380327
Metervara, PVC (90°C enligt UL 1581), svart RAL9005, 5x1,5, UV-beständig
IEC 603323-3-24 (kat. C), 1 000V UL/CSA, färg på enskilda trådar: 1 grå
tråd, 4 svarta trådar med vita siffror. Lämpligt för dr... Mer
Meter
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Metervara, PVC (90°C enligt UL 1581), svart RAL9005, 5x1,5, UV-beständig IEC 603323-3-24 (kat. C), 1 000V UL/CSA, färg på enskilda trådar: 1 grå tråd, 4 svarta trådar med vita siffror. Lämpligt för dragning i torra, fuktiga och blöta utrymmen (även vatten-/oljeblandning), utomhus , men inte i jord. Minsta beställningsmängd: 10m
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Max. märkspä. Kabel+kont.VDE | 300/ 500 V |
Typ. ledarresistans K1 | 13,3 ohm/km |
Särsk. ledningskapacitet K1 | 156 nF/Km |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 90 °C |
Mekaniska data
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PVC, 90° enl. UL 1581 |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | svart, liknande RAL9005 |
Material för kabelmantel 1 | PVC, 90° enl. UL 1581 |
Dragkraft kabel 1 | nej |
Böjradie (vid dragning) K1 | 4 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 8.3 mm |
Tvärsnitt på ledare | 1.5 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 16 |
Kabling K1 | Trådar förseglade i skikt |
Avskärmning K1 | nej |
Kabelgodkännande K1 | cURus -90°/1000 V |
Halogenfri | Nej |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd |
IEC 60332-1: självsläckande
NBN C30-004 kat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-3-24 (kat.C) UL VW1 |
Nettovikt | 128 g |
Bruttovikt | 128 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548087963 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060390 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000001 |
ETIM-referensfunktion | EC003249 |
Volym | 0 |