Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Distansbricka för PSEN ma1.4, förpackningen innehåller = 10 st, 5 st(534321) för
manöverdon och 5 st (534310) för brytar ...
På begäran
Kopplingsskåpsklämma, för enkelanslutning av PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(brytare= 526247, enhet = 506247).
På begäran
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
På begäran
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
På begäran
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x ...
På begäran
Gränssnittsmodul, för seriekoppling av flera PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftsplintar ...
På begäran
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x10, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x. ...
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN ...
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, ...
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x10, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, ...
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x12, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, ...
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 ...
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x26, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSENmag med distanshålla ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande