Den beröringsfria, magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag

Hög säkerhet till lågt pris

Den beröringsfria, magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag

De beröringsfria, magnetiska säkerhetsbrytarna kan användas för ställningsövervakning av avskiljande skyddsanordningar enligt EN 60947-5-3 och för positionsövervakning. Med PSENmag får du ett kostnadsoptimerat system med sensor och styrteknik från Pilz – inklusive certifiering.

Den kompakta konstruktionen hos PSENmag sparar plats vid monteringen. Kontakter och kablar till alla monterings- och körriktningar samt ett säkrat brytavstånd på 3 resp. 8/10 mm ger flexibel montering. Dra nytta av den snabba och bekväma monteringen av säkerhetsbrytarna!

PSENmag i rostfritt stål – hög säkerhet och maximal tålighet för extrema förhållanden

Behöver du en särskilt robust säkerhetsbrytare för övervakning av skyddsdörrar och positionsövervakning? Då kan du använda den beröringsfria magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag med hölje i rostfritt stål! Sensorerna i rostfritt stål på PSENmag lämpar sig särskilt för användning i områden med stark nedsmutsning och höga krav på renhållning. Den kan även användas i områden med explosionsfara.

PSENmag i rostfritt stål är mycket beständig mot värme och kyla och utmärker sig genom sin vibrations- och slagtålighet. Tack vare det höga B10D-värdet har den mycket lång livslängd. Extra signalkontakter och inbyggda LED-lampor gör diagnostiken användarvänlig.

Satsa på en säker och ekonomisk helhetslösning från Pilz: Kombinera PSENmag med sensorer i rostfritt stål med ministyrningarna PNOZmulti eller säkerhetsreläet PNOZsigma!

Dra nytta av fördelarna med PSENmag!

  • Garanterad lönsamhet och lång livslängd eftersom det inte förekommer något slitage
  • Plats och tidssparande montering
  • Smidig diagnostik genom en extra signalkontakt och LED
  • Okänslig mot skakningar och vibrationer
  • Användbar i kraftigt nedsmutsade miljöer och vid stränga hygienföreskrifter
  • Hög säkerhet även i områden med explosionsfara
  • Säker helhetslösning i kombination med utvärderingsenheter från Pilz

Den magnetiska säkerhetsbrytarens egenskaper

Den magnetiska säkerhetsbrytarens egenskaper
  • Magnetisk funktionsprincip
  • Konstruerad för tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061
  • Kan certifieras för användning i områden med explosionsfara enligt ATEX-direktivet
  • Brytningsavstånd från 3 till 8 mm
  • Lämpar sig för seriekoppling
  • Rektangulär eller rund konstruktion
  • Skyddsklass: IP65, IP67, IP6K9K
  • Med eller utan LED
  • Finns även i en version med fast kabel

PSENmag för applikationer med höga säkerhetsstandarder

De magnetiska sensorerna PSENmag är tack vare manipulationssäkerheten lämpade för skyddsgrinds- och positionsövervakning i alla tillämpningar. Sensorerna kan monteras dolda. Detta innebär att säkerhetssensorerna förblir funktionsdugliga även när de är inkapslade i icke-magnetiska material.

PSENmag är särskilt lämpliga för användning i klassiska maskin- och anläggningskonstruktioner. Användning av säkerhetsbrytaren rekommenderas även i miljöer med höga hygieniska krav, t.ex. livsmedels-, förpacknings- och läkemedelsindustrin.

PSENmag för applikationer med höga säkerhetsstandarder

Branschanvändning av den magnetiska säkerhetsbrytaren

Vårt produktutbud: de beröringsfria, magnetiska sensorerna PSENmag

PSENmag för elektroniska reläer

De beröringsfria, magnetiska sensorerna PSENmag för elektroniska brytare är idealiska att kombinera med elektroniska utvärderingsenheter från Pilz.

PSENmag för elektroniska/elektromagnetiska brytare

Kan kombineras med alla utmatningsenheter från Pilz: beröringsfria, magnetiska säkerhetssensorerna PSENmag för elektroniska/elektromagnetiska brytare.

Tillbehör till magnetiska sensorer

Perfekt anpassade till de magnetiska sensorerna PSENmag: multipla gränssnitt PDP97, skruvar, distansskivor, vinkeljärn, vändplattor och mycket mer.

Anslutningsteknik

De många olika kompatibla kablarna gör att du kan använda många utökade funktioner. Välj den lösning som passar dig här.

Anslutningsteknik
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: info@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Danmark: +45 74436332
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Irland: +353 21 4804983
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillahavsregionen

  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Thailand: +66 210 54613
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 70 1015 0068
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920