Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i O-form.
Fästs vid ändhattarna. FPE = 4 monteringsvinklar
På begäran
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i C-form.
Fästs på profilens sida. FPE = 2 monteringsvinklar
På begäran
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i L-form.
Fästs på profilens sida. FPE = 2 monteringsvinklar
På begäran
Teststav för funktionskontroll, diameter 30 mm, handskydd.
På begäran
Teststav för funktionskontroll, diameter 14 mm, fingerskydd.
På begäran
Monteringsvinkel för PSEN op4F/H.../1 och PSEN op2H.../1, vridbart
utförande, FPE= 4 stycken.
På begäran
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 165 cm. Kan användas med alla
ljusridåer i PSENopt-serien < 165 cm. För direkt ...
På begäran
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 90 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en
säk ...
På begäran
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 60 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en
säk ...
På begäran
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 75 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en
säk ...
På begäran
5 PMMA Altuglas-skivor med en längd på 105 cm och tillhörande
monteringsfästen för att skydda den främre skivan på en
sä ...
På begäran
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 90 cm. Kan användas med alla
ljusridåer i PSENopt-serien < 90 cm. För direkt mo ...
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande