Omfattande utbud av tillbehör till dina säkra ljusridåer

Säkra och mångsidiga

De säkra ljusridåerna PSENopt och PSENopt II lämpar sig perfekt för alla industriområden där ett barriärfritt säkerhetskoncept ska uppfyllas. För optimal integrering i din tillämpning finns ett omfattande utbud av tillbehör: Allt från skyddsspelare för stöt-, kollisions- och vibrationsskydd till vinkelspeglar för flersidig säkring och kompletta mutingsatser. Dessutom hittar du ett urval av kablar, kontakter och adaptrar inom anslutningsteknik.

Med våra hjälper vi dig också med maskinsäkerhet och automation. Dra nytta av ett mångsidigt utbud som omfattar rådgivning, projektering och utbildningar.

Dina fördelar

  • Omfattande utbud av användbara tillbehör
  • Optimal integrering i din anläggning
  • Snabb och enkel installation
  • Genomgående säkerhetskoncept

Anslutningsteknik: Ledningar och anslutningsdon

I vårt omfattande utbud ledningar och anslutningsdon hittar du kablar, kontakter och adaptrar i olika material och längder. Välj rätt produkt för din tillämpning och dra nytta av ett brett urval!

Tillbehör för mångsidiga tillämpningsområden

Produktbild PSENopt II

Spegelpelare för flersidig säkring av riskzoner

Kombinera dina säkra ljusridåer med spegelpelare för PSENopt II för att säkra flera sidor av ett riskområde. Med bara ett ljusridåpar och två spegelpelare kan du övervaka upp till tre åtkomstsidor. Du sparar både på kabeldragningsarbetet, utrymmet och kostnaderna. Spegelpelarna består av en skyddspelare och en inbyggd spegel och kan användas med alla våra ljusridåer PSENopt och PSENopt II.

PSENopt II adjustable base unit är ett valfritt tillbehör för ytterligare skydd mot kraftig mekanisk inverkan. Dessutom passar den bra för att installera spegelpelarna på ojämna underlag.

Skydd mot skador med skyddsspelarna

Med skyddsspelarna skyddar du dina säkra ljusridåer mot skador på bästa sätt, t.ex. vid kollisioner. Dessutom går det också bra att använda skyddspelarna för montering av de säkra ljusridåerna fritt i utrymmet.

Du kan använda skyddspelaren tillsammans med PSENopt II adjustable base unit för att på ett enkelt sätt fästa ljusridåerna på ojämna underlag.

PSENopt II lockout
Användningsbild PSENopt II säkra ljusridåer

PSENopt II lockout förhindrar återstart

Med vårt nya tillbehör PSENopt II lockout förhindrar du återstart av maskinen. Det är exempelvis nödvändigt när underhållsarbeten ska utföras i riskområdet. PSENopt II lockout består av en monteringsenhet som fästs på sidan av den säkra ljusridån och en svängarm. Om riskområdet beträds kan svängarmen fällas framför den säkra ljusridåns siktfält och förses med ett lås. Det innebär att den säkra ljusridån inte längre har fri sikt och att en återstart förhindras.

Jämförelse: Tidigare kunde återstarten bara förhindras med hjälp av ytterligare säkerhetssensorer i riskområdet eller genom visuell inspektion, alltså genom att titta in i riskområdet. Med PSENopt II lockout får du en säker lösning och slipper samtidigt ytterligare kostnader för fler säkerhetssensorer.

Inbyggd kodning i alla PSENopt II säkra ljusridåer

De fysiska anordningarna sätter inga begränsningar för de säkra ljusridåerna. Tack vare kodningen stör ljusridåernas sensorer inte längre varandra, inte ens när de befinner sig nära varandra. Det är särskilt bra när det första ljusridåparets sändarenhet strålar i riktning mot det andra ljusridåparets mottagarenhet.

I detta fall kan du helt enkelt konfigurera ljusridåparet med olika strålkoder! Följande alternativ finns: ”Kod A”, ”Kod B” och ”Okodad”. Kodningen är inbyggd i alla PSENopt II säkra ljusridåer.

Kontinuerlig produktion med muting

Produktion med muting

I kombination med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 erbjuder de säkra ljusridåerna PSENopt II säkerhetsfunktionen muting. Det gör det möjligt att transportera material in och ut ur riskområden under pågående produktion vilket ger en smidig produktionsprocess utan onödiga stilleståndstider. Den tillgängliga mutingarmen underlättar integreringen och monteringen avsevärt. Direktmonteringen på de säkra ljusridåerna sparar plats och undviker ytterligare konstruktioner. Längs med mutingarmen kan du montera de sensorer som behövs i valfri position – helt efter tillämpningen som behövs. För både PSENopt II och PSENopt finns färdiga satser för mutingintegration. Hos PSENopt advanced är mutingfunktionen redan integrerad i den säkra ljusridån.

Enkel konfigurering av din säkra ljusridå PSENopt advanced

PSENopt Configurator underlättar idrifttagning och användning av de säkra ljusridåerna PSENopt advanced. Alla enskilda strålar kan ses i programvaran, så att du kan genomföra hela konfigurationen av din säkra ljusridå i ett enda verktyg.

Funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling kan konfigureras snabbt och enkelt.

Säkra ljusridåerna PSENopt advanced

Vårt produktutbud: Tillbehör säkra ljusridåer

Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Danmark: +45 74436332
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594

Asien-Stillahavsregionen

  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thailand: +66 210 54613
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Singapore: +65 6829 2920
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält