Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Logga in med lätthet. Har du inte registrerat dig ännu? För att kunna utnyttja e-butikens funktioner måste du registrera dig en enda gång.

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m

630296
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
Unshielded PUR cable with an M12 connector for light curtains. Length: 30 m.

på begäran
on request
Certifieringar: cULus Listed
Avskärmning: nej
Antal ledare: 4
Märkström: 4.0 A
Kabellängd: 30.00 m
Tvärsnitt på ledare: 0,34
Föroreningsgrad: 3
Bogserförmåga: nej
Bruttovikt: 1054 g
Nettovikt: 1044 g
Omgivningstemperatur: -25 - 80 °C

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in