• 3
47 produkter hittades
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

På begäran
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 2 spänningsområden 0/4–20 mA, enpolig, massbasera ...

På begäran
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, motståndstermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

På begäran
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, elektronikmodul, Standard, spänningsfördelning, 4 utgångar periferimatning 24 V DC 1,5 A, kortslutningssäker, över ...

På begäran
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, elektronikmodul, Standard, räknare, 1 ingång, absolutvärdesgivare SSI-encoder, differenssignal RS422, upplösning 3 ...

På begäran
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 2 spänningsområden 0/4–20 mA, enpolig, massbasera ...

På begäran
PSSu E S INC
312485
PSSu, elektronikmodul, Standard, räknare, 2 driftsätt, konfigurerbar, 1 ingång, inkrementalgivare, differenssignal RS422 ...

På begäran
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 2 konfigurerbara spänningsområden, -10/0–10 V, en ...

På begäran
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 4 utgångar, spänningsområde 0–10 V, enpolig, massbaserat, upp ...

På begäran
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...

På begäran
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 utgångar, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...

På begäran
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 4 ingångar, spänningsområde 0–10 V, enpolig, massbaserat, upp ...

På begäran
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssä ...

På begäran
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 3 konfigurerbara spänningsområden, 0–10 V, enpoli ...

På begäran
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 2 konfigurerbara strömområden, 0/4–20 mA, enpolig ...

På begäran
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 utgångar, 0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutnings ...

På begäran
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 4 ingångar.

På begäran
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 10 A, slutare, potentialfri.

På begäran
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 ingångar, termoelement med bokstäverna R, S, B, J, T, E, K, ...

På begäran
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, reläkontakter, 2 A, slutare, potentialfri.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning