PSSuniversal – I/O-moduler för styrningar och I/O-system

Kombinera individuellt

I/O-moduler för styrningar och I/O-system

In- och utgångsmodulerna kan sättas ihop utifrån dina faktiska behov. Det finns ett stort urval av I/O-moduler för säker, icke-säker, digital och analog signalbearbetning. Vid senare systemanpassningar är det lätt att lägga till eller byta ut moduler. De är därmed mycket flexibla. PSSuniversal är en unik kombination av säkerhets- och automationsfunktioner i ett enda system.

I/O-moduler: den flexibla lösningen – fördelar

  • ingångs-/utgångsmoduler för fjärr-I/O-system och styrsystemet PSSuniversal kan anpassas individuellt
  • säkerhetsrelaterade styruppgifter och standardstyruppgifter kan lösas
  • kan anpassas exakt efter behov tack vare systemens finkornighet
  • enkelt att byta ut moduler vid senare anpassningar av systemet
  • identisk maskinvarukonstruktion för fjärr-I/O-system och styrsystem
  • med ett enkelt byte av huvudmodulen är det möjligt att växla till en högre prestandaklass
I/O-moduler: den flexibla lösningen

Överblick över I/O-modulernas egenskaper

Överblick över I/O-modulernas egenskaper
  • för säker, icke-säker, digital eller analog signalbearbetning
  • upp till 64 moduler kan monteras i valfri ordningsföljd
  • strömförsörjningsmoduler för att skapa olika potentialgrupper eller som refresh-modul för de högre prestandaklasserna
  • basmoduler som lagringsenhet för modulen gör byten enkla vid systemanpassningar

I/O-moduler – redo för de allra flesta tillämpningar

Många olika in- och utgångsmoduler för funktionssäkerhet och standardstyrfunktioner finns för diverse typer av tillämpningar. Tack vare systemets finkornighet garanteras en ytterst flexibel anpassning av de olika periferimodulerna.

Temperaturbeständiga moduler

Tuffa miljöer kräver komponenter som arbetar tillförlitligt, även vid stora temperatursvängningar. Här finns det särskilda moduler från PSSuniversal som kännetecknas av ett ”T” i typbeteckningen. De kan användas överallt där det skulle vara besvärligt eller oekonomiskt att värma upp kopplingsskåpet eller där det är mycket varmt. I temperaturområdet från -30 °C till +60 °C får du inga problem med fukt- och dagg inom ramen för föroreningsgrad 2.

I/O-moduler – redo för de allra flesta tillämpningar

Lika individuella som din branschtillämpning

Vårt produktsortiment: I/O-moduler för styrningar och I/O-system

Basmoduler PSSuniversal

Bärarenheter för I/O-modulerna och för strömförsörjningsmodulerna. Den okomplicerade fastsättningen på basmodulerna gör det enkelt att byta om systemet behöver anpassas.

Standard-I/O-moduler PSSuniversal

För digital eller analog signalbehandling. Upp till 64 I/O-moduler kan monteras i valfri ordning.

Tillbehör PSSuniversal

Till PSSuniversal erbjuder vi bland annat tillbehör som ändvinklar för DIN-skenor, avslutningsplattor, plintar, USB-kablar och kontakter.

Strömförsörjningsmoduler PSSuniversal

För intern strömförsörjning och för att skapa olika potentialgrupper.

Säkra I/O-moduler PSSuniversal

För digital eller analog signalbehandling. Upp till 64 I/O-moduler kan monteras i valfri ordning.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Danmark: +45 74436332
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Irland: +353 21 4804983
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433

Asien-Stillahavsregionen

  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Kina: +86 400-088-3566
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält