• 3
45 produkter hittades
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Löstagbar skruvplint X1 för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

På begäran
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Anslutningsledning, USB 2.0 Typ A på USB 2.0 Typ Mini-B, ledartvärsnitt: 0,09 mm², skärmad, kabellängd: 3 m

På begäran
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Löstagbar fjäderkraftplint X1 för de konfigurerbara säkraministyrningarna PNOZmulti 2, kodning typ 2.

På begäran
Set 5 Spring Terminals
751017
Sats med löstagbara fjäderkraftsplintar för PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Motion Monitoring Adapter AMK 15/15 2,5 m, kabelutgång nedtill.

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,2/5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, kabelutgång till vänster.

På begäran
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, kabelutgång till vänster.

På begäran
Set 5 Screw Terminals
750017
Sats med löstagbara anslutningsplintar för PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, ministyrningar PNOZmulti 2.

På begäran
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
772249
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 2,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15 2,5 m med 3 st. motstånd på120 Ohm.

På begäran
MM A MINI-IO CAB03A 5m
772252
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m
772225
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,7/5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
772223
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3 0,7/1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

På begäran
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Adapterkabel för PNOZmulti 2 och PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning