text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
7 produkter hittades
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
IndustrialPI 4 för automations- och IIOT-uppgifter, som bygger på Raspberry Pi Computer Modul 4, WiFi, Quad core Cortex- ...

På begäran
IndustrialPI DIO
A3000001
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 14 digitala ingångar, 14 digitala utgångar, max. ström per utgång: 500 mA (High-Side ...

På begäran
IndustrialPI DI
A3000002
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 16 digitala ingångar

På begäran
IndustrialPI DO
A3000003
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 16 digitala utgångar, max. ström per utgång: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-P ...

På begäran
IndustrialPI AIO
A3000004
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 6 ingångskanaler, 2 utgångskanaler för ström, spänning, RTD:er, utgångsspänningsområ ...

På begäran
IndustrialPI RO
A3000005
Expansionsmodul för Industrial PI 4, 4 reläutgångar (N/O), max. ohmbelastning: 5 A vid 250 V AC/5 A bei 30 V DC, max. in ...

På begäran
Industrial PI 4 4GB 32GB
A1000002
IndustrialPI 4 för automations- och IIOT-uppgifter, som bygger på Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 me ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning