text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
8 produtos encontrados
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Módulo de ampliação para o IndustrialPI 4, 14 entradas digitais, 14 saídas digitais, corrente máxima por saída: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

A pedido
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Módulo de ampliação para o IndustrialPI 4, 16 entradas digitais

A pedido
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Jumper para PiBridge para conectar os módulos IndustrialPI individuais. Encaixe universal para todos os módulos básicos e de expansão IndustrialPI.

A pedido
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 para tarefas de automação e IIOT, baseado em Raspberry Pi Computer Modul 4, quad core Cortex-A72 com 1,5 GHz, 4 GB de RAM e 32 GB de eMMC memória flash, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, sistema operacional: versão adaptada do Raspberry Pi OS com patch em tempo real e software de código aberto pré-instalado Node-RED.

A pedido
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 para tarefas de automação e IIOT, baseado em Raspberry Pi Computer Modul 4, Wi-Fi, quad core Cortex-A72 com 1,5 GHz, 8GB de RAM e 32 GB de eMMC memória flash, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro-USB,1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x conector RP-SMA para conectar uma antena WLAN/BT externa (2,4/5 GHz), sistema operacional: versão adaptada do Raspberry Pi OS com patch em tempo real e software de código aberto pré-instalado Node-RED.

A pedido
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Módulo de ampliação para o IndustrialPI 4, 16 saídas digitais, corrente máxima por saída: 500 mA (High-Side Mode), 100mA (Push- PullMode).

A pedido
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Módulo de expansão para IndustrialPI 4, 6 canais de entrada, 2 canais de saída para corrente, tensão, RTDs, faixas de tensão de saída:±10 V, ±11 V, ±5 V, ±5,5 V, 0…10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, faixa da corrente de saída: 0 … 20 mA; 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

A pedido
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Módulo de expansão para o Industrial PI 4, 4 saídas de relé (N/O), cargaresistida máx. : 5 A com 250 V CA/5 A com 30 V CC, carga indutiva máx.: 2 A com 250 V CA/2 A com 30 V CC.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.