text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
195 produkter hittades
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.

På begäran
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.

På begäran
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul, expanderbar kommunikationsinkoppling, 2 Ethernet-gränssnitt, USB- minne, särskilt för brännartillämpningar.

På begäran
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 16 säkra digitala ingångar.

På begäran
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra analoga ingångar 4–20 mA.

På begäran
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.

På begäran
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar.

På begäran
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 8 säkra ingångar, 2 säkra tvåpoliga halvledarutgångar.

På begäran
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker övervakning av 1 axel.

På begäran
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker övervakning av 2 axlar.

På begäran
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, 14 halvledaringångar för standardtillämpningar.

På begäran
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2.

På begäran
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul, säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.

På begäran
PNOZ m EF SafetyNET
772122
GTIN: 4046548081220
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, säker kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL för PNOZ m Bx.

På begäran
PNOZ m ES Profinet
772138
GTIN: 4046548069525
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, Profinet.

På begäran
PNOZ m ES Profibus
772132
GTIN: 4046548069518
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, Profibus.

På begäran
PNOZ m ES EtherCAT
772136
GTIN: 4046548069495
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, EtherCAT.

På begäran
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
GTIN: 4046548069501
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, EtherNet/IP.

På begäran
PNOZ m ES Powerlink
772119
GTIN: 4046548071726
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, POWERLINK.

På begäran
PNOZ m ES CANopen
772134
GTIN: 4046548069563
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul, CANopen.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning