Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Säker inkremental rotationsencoder, 4 096 pulser per varv, med
sin/cos-gränssnitt, solid axel 10 mm, kompatibel med fjäderkil.
På begäran
Säker inkremental rotationsencoder, 4 096 pulser per varv, med
sin/cos-gränssnitt, ihålig axel upp till 12 mm, kompatibel medfjäderkil.
På begäran
Säker inkremental rotationsencoder, 1 024 pulser per varv, med
HTL-gränssnitt, solid axel 10 mm, kompatibel med fjäderkil.
På begäran
Säker inkremental rotationsencoder, 1 024 pulser per varv, med
HTL-gränssnitt, ihålig axel upp till 12 mm, kompatibel med fjäderkil.
På begäran
Absolut rotationsencoder, singleturn, med två redundanta SSI-gränssnitt,
solid axel 10 mm, fjäderkil.
På begäran
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, plastkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 300 Nmax. fjäderkraft.
På begäran
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, metallkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 300N max. fjäderkraft.
På begäran
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, plastkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 175 Nmax. fjäderkraft.
På begäran
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, metallkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 175N max. fjäderkraft.
På begäran
Absolut rotationsencoder, singleturn, med två redundanta SSI-gränssnitt,
genomgående ihålig axel 20 mm.
På begäran
Absolut rotationsencoder, multiturn, med två redundanta SSI-gränssnitt,
solid axel 10 mm, fjäderkil.
På begäran
Absolut rotationsencoder, multiturn, med två redundanta SSI-gränssnitt,
genomgående ihålig axel 20 mm.
På begäran
Lina för linnödstopp PSEN rs. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 50 m rulle.
På begäran
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/
manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.
På begäran
Linnödstopp inklusive reset-knapp, rakt huvud, plasthölje,
2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft
På begäran
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, rakt huvud, plasthölje,
2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande