Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m
På begäran
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
På begäran
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 0,5 m
På begäran
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 3 m
På begäran
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, ledartvärsnitt: 5 x 2,5 mm², 16 A, kabellängd: 10 m
På begäran
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
På begäran
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
På begäran
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
På begäran
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m
På begäran
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
På begäran
Anslutningsledning, USB 2.0 Typ A på USB 2.0 Typ Mini-B,
ledartvärsnitt: 0,09 mm², skärmad, kabellängd: 3 m
På begäran
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
På begäran
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad,
kan användas med kedjetransportör, 4-polig, rak kontakt M12 D-kodad, pårak
kontakt Industrial Mini I/O, kabellängd: 5 m
På begäran
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 3 m
På begäran
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 0,5 m
På begäran
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, på 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-kodad,
ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 20 m
På begäran
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 5 m
På begäran
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 3 m
På begäran
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 20 m
På begäran
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, A-kodad på 5-
pol. M12-hylskontakt, rak, A-kodad, ledartvärsnitt: 5 x 0,34
mm², kabellängd: 0,5 m
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande