text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
4 produkter hittades
PSEN in-A-A-N
6P000001
GTIN: 4046548108729
Säker, induktiv beröringsfri givare, 2 säkerhetsutgångar OSSD, cylindrisk konstruktion M12, brytavstånd: 2 mm infälld, 4-polig, M12- hankontakt

På begäran
PSEN in-B-A-N
6P000002
GTIN: 4046548108736
Säker, induktiv beröringsfri givare, 2 säkerhetsutgångar OSSD, cylindrisk konstruktion M18, brytavstånd: 5 mm infälld, 4-polig, M12- hankontakt

På begäran
PSEN in-C-A-N
6P000003
GTIN: 4046548108750
Säker, induktiv beröringsfri givare, 2 säkerhetsutgångar OSSD, cylindrisk konstruktion M30, brytavstånd: 10 mm infälld, 4-polig, M12- hankontakt

På begäran
PSEN in-D-A-N
6P000004
GTIN: 4046548108767
Säker, induktiv beröringsfri givare, 2 säkerhetsutgångar OSSD, kubisk konstruktion, brytavstånd: 15 mm infälld, 4-stifts M12-hankontakt

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning