text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PSEN in-A-A-N
6P000001
GTIN: 4046548108729
安全誘導近接スイッチ、安全出力OSSD×2、 円筒形設計M12、スイッチング距離:2mmフラッシュ、4ピンM12 オスコネクタ

価格要問合せ
PSEN in-B-A-N
6P000002
GTIN: 4046548108736
安全誘導近接スイッチ、安全出力OSSD×2、 円筒形設計M18、スイッチング距離:5mmフラッシュ、4ピンM12 オスコネクタ

価格要問合せ
PSEN in-C-A-N
6P000003
GTIN: 4046548108750
安全誘導近接スイッチ、安全出力OSSD×2、 円筒形設計M30、スイッチング距離:10mmフラッシュ、4ピンM12 オスコネクタ

価格要問合せ
PSEN in-D-A-N
6P000004
GTIN: 4046548108767
安全誘導近接スイッチ、安全出力OSSD×2、 立方形設計、スイッチング距離:15mmフラッシュ、4ピンM12オスコネクタ

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください