Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare med manöverdon.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. kodad brytare.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, IP6K9K, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. fullkodad brytare, högst 8
inlärningar.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare
med manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar,5 m kabel, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd beroende påmanöverdon,
förpackningen innehåller = 1 st kodad brytare utan manöverdon.
På begäran
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, förpackningeninnehåller = 1 st.
På begäran
Manöverdon för kodade säkerhetsbrytare PSENcode 3.x
förpackningeninnehåller = 1
st manöverdon.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m, en
funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad brytaremed
manöverdon.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 10 m,
en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd
11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med
manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavståndberoende
på manöverdon, kan seriekopplas, förpackningen innehåller = 1 st kodadbrytare utan
manöverdon.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, kan seriekopplas, stöd för SDD, IP67, brytavståndberoende
på manöverdon, en funktionsriktning, förpackningen innehåller = 1 stfullkodad brytare utan
manöverdon. Totalt är 8
inlärningar möjliga.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, stöd för SDD, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, kan seriekopplas, förpackningen innehåller= 1 st kodad brytare med
manöverdon.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 8-polig M12-stickkontakt,
med 0,15 m kabel, en funktionsriktning, kan seriekopplas, stöd för SDD,IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20
mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodad brytare med manöverdon.Totalt är
8 inlärningar möjliga.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, typ. brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st. unikt fullkodad brytare.
På begäran
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs3.x, IP67, kan limmas fast,utan
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
På begäran
RFiD-manöverdon för säkerhetsbrytare PSEN cs4.x, IP67, kan limmas fast,med
skruvalternativ, förpackningen innehåller = 1 st.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd beroende på manöverdon,förpackningen
innehåller = 1 st kodad brytare (utan manöverdon).
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen håller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon. Totalt är
8 inlärningar möjliga.
På begäran
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, 5-polig M12-stickkontakt,
en funktionsriktning, IP67, brytavstånd 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare utan manöverdon. Totalt är
8 inlärningar möjliga.
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande