Den kodade, beröringsfria säkerhetsbrytaren PSENcode

Säkerhetsbrytare för skyddsgrinds- och positionsövervakning

Den kodade, beröringsfria säkerhetsbrytaren PSENcode

PSENcode används för såväl lägesövervakning av avskiljande skyddsanordningar enligt EN 60947-5-3 som för positionsövervakning. Den inbyggda utvärderingsenheten och standardgränssnitten gör PSENcode kompatibel med produkter från andra tillverkare. På så sätt passar den kodade säkerhetsbrytaren in i sin omgivning på bästa möjliga sätt och gör att du kan anpassa anläggningen i efterhand.

Kombinera PSENcode med Safety Device Diagnostics och utvärdera den stora mängden diagnosdata för att undvika serviceinsatser och minska stilleståndstiderna!


PSENcode för skyddsgrindsövervakning

Såväl den smala, den kompakta som den stora varianten av PSENcode erbjuder skyddsgrindsövervakning med högsta manipulationsskydd tack vare RFID-tekniken. I det fullkodade utförandet unicat accepterar sensorn bara ett enda manöverdon (nyckel-och-lås-principen). Genom att seriekoppla med ytterligare sensorer som PSENcode, PSENslock och PSENsgate upp till PL e enligt EN/ISO 13849-1 får du en mycket ekonomisk och samtidigt säker lösning!


PSENcode för positionsövervakning

En variant av den kodade säkerhetsbrytaren PSEN csx.19 lämpar sig för säker positionsövervakning. PSENcode sköter den säkra övervakningen av upp till tre positioner, som sensorn även kan skilja åt. Diagnostiken sker snabbt och användarvänligt via LED-displayen, oavsett om den kompakta eller den stora varianten används. Tack vare anslutningssättet (M12-kontakt, 5-polig) passar den nya PSENcode perfekt i varje systemomgivning!

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Nyhet: Världens lägsta manöverdon – PSENcode low profile actuator

Nu kan du kombinera säkerhetsbrytaren PSENcode i smal eller kompakt version med PSENcode low profile actuator. Med sin höjd på endast 3,8 mm lämpar den sig utmärkt för tillämpningar där det är ont om plats. Manöverdonet kan klistras eller skruvas fast och fungerar därmed även på plexiglas.

PSEN cs low profile actuator

Högsta möjliga manipulationsskydd på minsta möjliga utrymme – fördelar

  • Högsta säkerhet och tillgänglighet till anläggningarna
  • Högsta manipulationsskydd
  • Mångsidig användning och flexibel montering
  • Okänslig mot skakningar och vibrationer
  • Kompakt hölje som tar mindre plats vid monteringen
  • Översiktligt LED-display för snabb diagnostik
  • Säker helhetslösning i kombination med styrteknik från Pilz

Gemensamma egenskaper hos de kodade säkerhetsbrytarna

Gemensamma egenskaper hos de kodade säkerhetsbrytarna
  • Funktionssätt: RFID-transponderteknik (icke-magnetisk funktionsprincip)
  • Diagnosgränssnitt: 3 LED-lampor
  • Konstruktion: smal, kompakt eller stor
  • Utgångar: 2 säkerhetsutgångar
  • Ingångar: 2 säkerhetsingångar
  • Skyddsklass: IP67/IPK69K
  • Kodning av PSENcode för skyddsgrindsövervakning: kodad, fullkodad, unicat fullkodad
  • Kodning av PSENcode för positionsövervakning: kodad

Positions- och skyddsgrindsövervakning med de beröringsfria sensorerna PSENcode

Den kodade säkerhetsbrytaren kan, beroende på variant, användas i olika tillämpningar: från klassiska verktygsmaskiner till robotapplikationer. PSENcode utför antingen skyddsgrindsövervakning eller säker övervakning av upp till tre positioner.

Positions- och skyddsgrindsövervakning med de beröringsfria sensorerna PSENcode

Branschanvändning av den kodade säkerhetsbrytaren

Vårt produktutbud: De kodade säkerhetsbrytarna PSENcode

PSENcode – stor konstruktion

Välj en variant av PSENcode med stor konstruktion som passar dig för säker skyddsgrindsövervakning! PSEN cs1.19n är lämplig för positionsövervakning med upp till tre manöverdon.

Tillbehör PSENcode

Perfekt anpassad till säkerhetsbrytaren PSENcode: monteringshjälpmedel för en snabb och enkel installation.

PSENcode – smal konstruktion

Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode med smal konstruktion används för övervakning av säkerhetsgrindar. Den är flexibel att använda eftersom den har flera funktionsriktningar och brytningsavstånd.

PSENcode – kompakt konstruktion

De små kodade säkerhetsbrytarna erbjuder skyddsgrindsövervakning med högsta manipulationsskydd. Använd PSEN cs3.19n för säker positionsövervakning med upp till tre manöverdon.

Kodad säkerhetsgivare PSENcode key

Den kodade säkerhetsgivaren PSENcode: ger endast behöriga personer åtkomst till maskinfunktioner och förhindrar återstart av maskinen.
Top
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Spanien: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Danmark: +45 74436332
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 577 55 52
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
Öppna kontaktformulär
Telefon:+49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält