Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Mekanisk adapter för att ersätta sensorer med utvändig gänga M30 medsensorer
med utvändig gänga M12, ingår i leveransen: 2 adaptrar och 4 muttrar
På begäran
Manipulationsskydd för 6 torxskruvar, nyckelbredd 25,
VPE 100 styck
På begäran
Manipulationsskydd för 6 insexskruvar, nyckelbredd 3, VPE
100 styck
På begäran
Manipulationsskydd för 6 insexskruvar, nyckelbredd 4, VPE
100 styck
På begäran
Manipulationsskydd för 6 insexskruvar, nyckelbredd 5, VPE
100 styck
På begäran
Manipulationsskydd för 6 insexskruvar, nyckelbredd 6, VPE
100 styck
På begäran
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
På begäran
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
På begäran
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D),
anslutningstyp: fjäderkraftplintar.
På begäran
Gränssnittsmodul, för seriekoppling av flera PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftsplintar.
På begäran
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x10, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
På begäran
Distansbricka för PSEN ma1.4, förpackningen innehåller = 10 st, 5 st(534321) för
manöverdon och 5 st (534310) för brytare.
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x10, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x12, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
På begäran
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x26, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSENmag med distanshållare.
På begäran
Kopplingsskåpsklämma, för enkelanslutning av PSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(brytare= 526247, enhet = 506247).
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande