text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
30 produkter hittades
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.

På begäran
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensor med manöverdon.

På begäran
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensor med manöverdon.

På begäran
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensor med manöverdon.

På begäran
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13mm, förpackningen innehåller = 1 sensor med manöverdon.

På begäran
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 6 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensor med manöverdon.

På begäran
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekoppling med PSEN ix1, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensormed manöverdon.

På begäran
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt med LED, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningeninnehåller = 1 st med manöverdon.

På begäran
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
GTIN: 4046548026719
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP69K, med 5 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackningeninnehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering (TÜV-, EAC-, UL-, ECOLAB-kontrollerad).

På begäran
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
GTIN: 4046548026740
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, IP69K, med 10 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm, konstruktionshöjd 13 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackningeninnehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering (TÜV-, EAC-, UL-, ECOLAB-kontrollerad).

På begäran
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
GTIN: 4046548003260
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar medPSEN ix1, förpackningen innehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering(TÜV-, EAC-, UL-, ECOLAB-kontrollerad).

På begäran
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st med manöverdon, med 10 m kabel (PUR).

På begäran
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, seriekoppling, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M8- stickkontakt

På begäran
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
GTIN: 4046548003406
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, cylindrisk konstruktion Mxx, IP67, brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.

På begäran
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
GTIN: 4046548026726
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP6K9K, brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningen innehåller = 1 st manöverdon.

På begäran
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
GTIN: 4046548026764
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd 13mm, förpackningen innehåller = 1 st utan manöverdon.

På begäran
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
GTIN: 4046548026917
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 8 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller = 1 st med manöverdon.

På begäran
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
GTIN: 4046548003253
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, LED, brytavstånd 8 mm, för tillämpningarmed PSEN ix1, förpackningen innehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering(TÜV-, EAC-, UL-, ECOLAB-kontrollerad).

På begäran
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
506404
GTIN: 4046548066463
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensor utan manöverdon, ATEX-godkännande.

På begäran
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
506400
GTIN: 4046548066425
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13mm, för seriekoppling med PSEN i1, förpackningen innehåller = 1 sensor utanmanöverdon.

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning